17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • モニタ画面サイズ(インチ)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • アプリケーションメモリ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プログラマブル表示器(Easy HMI) ET6000シリーズ

通常単価(税別)
68,000220,000
税込単価
74,800242,000
通常出荷日:2日目

【特長】・HMIとして十分な機能を備えていながら​コストパフォーマンスに優れたモデルです・優れたパフォ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モニタ画面サイズ

(インチ)

最大対応解像度

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

アプリケーションメモリ

最小発注数量
7
800×480(WVGA)
150.5
205.5
45
32MB
1個
10
1024×600(WSVGA)
200.5
270.5
47
64MB
1個
12
1280×800(WXGA)
232.5
310.5
50
64MB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,000
( 74,800 )
2日目
140,000
( 154,000 )
2日目
220,000
( 242,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HMIとして十分な機能を備えていながら​コストパフォーマンスに優れたモデルです
・優れたパフォーマンスで装置のコストダウンに貢献します
・高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル表示器(Easy HMI) ET6000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト