17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

少チャネルコンパクト一体形リモートI/O R7F4HEIP/R7G4HEIPシリーズ

通常単価(税別)
32,200
税込単価
35,420
通常出荷日:8日目

EtherNet/IP用のリモートI/Oです。【特長】・EtherNet/IP用少点数入出力ユニット(...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

接続端子詳細

外形寸法(W×H×D)

(mm)

最小発注数量
プラスコモン(NPN対応)接点入力16点
コネクタ形スプリング式端子台(電源用・入出力用)、RJ-45モジュラジャック(通信用)
115×50×72
1個
プラスコモン(NPN対応)接点入力8点、マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ出力8点
コネクタ形スプリング式端子台(電源用・入出力用)、RJ-45モジュラジャック(通信用)
115×50×72
1個
マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ出力16点
コネクタ形スプリング式端子台(電源用・入出力用)、RJ-45モジュラジャック(通信用)
115×50×72
1個
プラス/マイナスコモン(NPN/PNP対応)接点入力16点
ねじ端子台(電源用・入出力用)、RJ-45モジュラジャック(通信用)
130×50×55
1個
マイナスコモン(NPN対応)トランジスタ出力16点
ねじ端子台(電源用・入出力用)、RJ-45モジュラジャック(通信用)
130×50×55
1個
プラスコモン(PNP対応)トランジスタ出力16点
ねじ端子台(電源用・入出力用)、RJ-45モジュラジャック(通信用)
130×50×55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,200
( 35,420 )
8日目
32,200
( 35,420 )
8日目
32,200
( 35,420 )
8日目
32,200
( 35,420 )
8日目
32,200
( 35,420 )
8日目
32,200
( 35,420 )
8日目

詳細情報

基本情報

EtherNet/IP用のリモートI/Oです。
【特長】
・EtherNet/IP用少点数入出力ユニット(本器)は、PLC(プログラマブルコントローラ)とEtherNet/IPにて入出力を接続するユニットです
・DLR(デバイス・レベル・リング)ネットワークに対応しており、リング接続ができます

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

少チャネルコンパクト一体形リモートI/O R7F4HEIP/R7G4HEIPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト