エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

TRUEシリーズ 電池レス無線フットスイッチ

通常単価(税別)
13,780円~23,710円
税込単価
15,158円~26,081円
通常出荷日:19日目

【特長】・無給電無線フットスイッチ電源や充電が不要な、自己発電(電磁誘導発電素子)によるON信号を送信...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ご使用の際は「重要事項」のご確認をお願いいたします。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

材質

動作

送信器/受信器

動作力

(N)

保護構造

色

電源入力

出力点数

最小発注数量
-
PBT樹脂
-
受信器
-
-
灰
電源:DC10.8~26.4V(DC12V/DC24V)、消費電流:0.1A以下(消費電力1W以下)
4点
1個
丸型1連式
ABS樹脂
モメンタリ/オルタネイト/ワンショット
送信機(フットスイッチ)
約27
IP20
青
-
-
1個
丸型1連式
ABS樹脂
モメンタリ/オルタネイト/ワンショット
送信機(フットスイッチ)
約27
IP20
灰
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,710円
( 26,081円 )
19日目
13,780円
( 15,158円 )
19日目
13,780円
( 15,158円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給電無線フットスイッチ
電源や充電が不要な、自己発電(電磁誘導発電素子)によるON信号を送信
・出力方式を設定可能
ワンショット:一定時間ON
モーメンタリ:踏んでいる間ON
オルタネート:一回踏んでONもう一回踏んでOFF
・自由自在なペアリングが可能
最大16台の送信器をペアリング可能
送信器1台から4点同時出力(REE-1出力点数4点)

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ご使用の際は「重要事項」のご確認をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUEシリーズ 電池レス無線フットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUEシリーズ 電池レス無線フットスイッチ
フットスイッチ
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
フットスイッチ 汎用タイプ
フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)
フットスイッチ 防水タイプ
メーカー国際電業ミスミ国際電業国際電業国際電業国際電業
通常価格13,780円-2,860円 -2,650円 -5,400円 -25,110円 -5,590円 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続方式無線-有線有線有線有線
無線方式EnOcean-----
通信距離(Max)(m)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト