エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 照度(lx)

    ~mm
  • 演色性(Ra)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

40形 直管LED(バーライト) LB1200シリーズ

通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円
通常出荷日:8日目

【特長】・過電流および過電圧保護回路を内蔵しています・ポリカーボネート+アルミフレームで衝撃に強い構造...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

LED色

照度

(lx)

演色性(Ra)

最小発注数量
昼白色
390
82
1個
白色
360
76
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990円
( 8,789円 )
8日目
7,990円
( 8,789円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過電流および過電圧保護回路を内蔵しています
・ポリカーボネート+アルミフレームで衝撃に強い構造
・高周波点灯により、チラツキを抑制しました
・最大5本まで連結できます

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40形 直管LED(バーライト) LB1200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40形 直管LED(バーライト) LB1200シリーズ
40形 直管LEDライト LS1200-C1シリーズ
LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ
LED照射ライト(広角タイプ)
LF3D形 LED照明ユニット
LF2B形 LED照明ユニット
メーカーエムジーエムジー星和電機パトライトIDECIDEC
通常価格7,990円6,490円9,260円 -19,910円31,357円 -12,743円 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目19日目2日目在庫品1日目〜
形状直管直管ストレートスポットフラットストレート
入力電圧AC100Vその他AC100VDC24VDC24V-
保護等級無無無IP65FIP65IP65
代表規格PSE-PSECECE / UL / CUL-
寸法 長さ(mm)12721198.8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト