エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    低圧電線用絶縁防水レジン【10個入り】

    通常単価(税別)
    22,300円
    税込単価
    24,530円
    通常出荷日:9日目

    【特長】・仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます・吸水率が低く、電気的特性も優れ、...

    詳細を確認
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • レリパウチレジンとスペーサーネットが同梱されています。絶縁テープ、接続スリーブ・コネクタは同梱していません。
    • 保護メガネ・手袋を着用してください。高温になりますのでご注意ください。
    • 厳寒期に使用する場合は、20℃程度に温めてから使用してください。
    • 開封後はすみやかにご使用ください。
    詳細を確認

    型番:

    RP-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    RP-1の仕様・寸法情報

    用途
    保護・補修用
    種類
    絶縁・防湿用レジン
    材質
    エポキシ樹脂(主剤:黒)、ポリアミン(硬化剤:淡黄色透明)
    配合粘度(mPa・s)
    1000(23℃・JIS K 6833)
    容量
    20g(主剤)、10g(硬化剤)
    保護等級
    IPX8
    指触硬化
    20min(23℃)
    硬度
    82(23℃・JIS Z 2246)
    最高使用温度(℃)
    110(JIS A 6024)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RP-1
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,300円
    ( 24,530円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます
    ・吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します
    ・第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています
    【用途】
    ・電気・通信工事インフラ等

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • レリパウチレジンとスペーサーネットが同梱されています。絶縁テープ、接続スリーブ・コネクタは同梱していません。
    • 保護メガネ・手袋を着用してください。高温になりますのでご注意ください。
    • 厳寒期に使用する場合は、20℃程度に温めてから使用してください。
    • 開封後はすみやかにご使用ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低圧電線用絶縁防水レジンの型番RP-1のページです。 型番RP-1に関する仕様情報を記載しております。
    低圧電線用絶縁防水レジンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低圧電線用絶縁防水レジン
    解体可能型絶縁防水レジン
    マーキングシリーズ 線名札
    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格22,300円10,600円 -1,990円 -30,158円 -15,926円17,974円
    通常出荷日9日目9日目2日目1日目1日目1日目
    用途保護・補修用保護・補修用識別用保護・補修用保護・補修用接続用
    種類絶縁・防湿用レジン絶縁・防湿用レジン線名札(ワンタッチ取付)絶縁・防湿用レジン絶縁・防湿用レジン低圧電力用レジン
    材質エポキシ樹脂(主剤:黒)、ポリアミン(硬化剤:淡黄色透明)シリコーン(A液:無色透明、B液:薄緑色透明)66ナイロン---
    配合粘度(mPa・s)1000(23℃・JIS K 6833)1075----
    容量20g(主剤)、10g(硬化剤)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました