17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

解体可能型絶縁防水レジン

通常単価(税別)
10,60017,200
税込単価
11,66018,920
通常出荷日:9日目

【特長】・レリジェルは、二液を混合することでゲル化し、解体可能な絶縁防水レジンです・接続ボックス内の絶...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 開封後は、1年以内に使用してください。適切に保管されていれば、開封前は保管期間の制限はありません。
  • 接続スリーブ、コネクタ、注入ケースは同梱していません。混合容器、A液・B液容器・ラベル、撹拌棒などの形状・デザインは予告なく変更となる事がありますが、シリコーンレジンの性能に影響はありません。
  • 保護メガネ・手袋を着用してください。使用中の飲食・喫煙はしないでください。川に流したり排水溝に捨てたりしないでください。強酸、アルカリ、酸化剤から離して保管・使用してください。
  • 容器の入替はせず、換気の良い場所に熱源・直射日光及び湿気を避け、5~40℃で保管してください。気温が0℃以下の場合ゲル化しません。また気温が15℃以下の場合、A液・B液を予め20℃程度に温めてから混合してください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

混合容器

最小発注数量
500ml(A/B液)
1000ml用
1個
250ml(A/B液)
500ml用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
9日目
10,600
( 11,660 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レリジェルは、二液を混合することでゲル化し、解体可能な絶縁防水レジンです
・接続ボックス内の絶縁防水や防湿防塵にご利用いただけます
・ゲル化(ゼリー状に凝固)後も、手で容易に解体可能です
・約12分(気温約23℃の場合)でゲル化します
・内部の可視性に優れた、透明性の高い製品です
【用途】
・電気・通信工事インフラ等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 開封後は、1年以内に使用してください。適切に保管されていれば、開封前は保管期間の制限はありません。
  • 接続スリーブ、コネクタ、注入ケースは同梱していません。混合容器、A液・B液容器・ラベル、撹拌棒などの形状・デザインは予告なく変更となる事がありますが、シリコーンレジンの性能に影響はありません。
  • 保護メガネ・手袋を着用してください。使用中の飲食・喫煙はしないでください。川に流したり排水溝に捨てたりしないでください。強酸、アルカリ、酸化剤から離して保管・使用してください。
  • 容器の入替はせず、換気の良い場所に熱源・直射日光及び湿気を避け、5~40℃で保管してください。気温が0℃以下の場合ゲル化しません。また気温が15℃以下の場合、A液・B液を予め20℃程度に温めてから混合してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解体可能型絶縁防水レジンのレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト