エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

ACソレノイド SAシリーズ(引張形)

通常単価(税別)
1,603円~14,140円
税込単価
1,763円~15,554円
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・耐摩耗性に優れたガイドレス構造です・高寿命の製品です・コイルの絶縁性能が優れています・機種が...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格吸引力

(N(kgf))

定格ストローク

(mm)

可動鉄芯重量

(g)

コイル仕上げ

最小発注数量
AC100
5.8(0.6)
10
68
テーピング仕上げ
10個
AC200
5.8(0.6)
10
68
テーピング仕上げ
10個
AC100
7.8(0.8)
10
91
テーピング仕上げ
2個
AC200
7.8(0.8)
10
91
テーピング仕上げ
2個
AC100
9.8(1.0)
15
95
エポキシ仕上げ
2個
AC100
14.7(1.5)
15
120
エポキシ仕上げ
2個
AC100
19.6(2.0)
15
145
エポキシ仕上げ
2個
AC200
19.6(2.0)
15
145
エポキシ仕上げ
2個
AC100
29.4(3.0)
20
215
エポキシ仕上げ
2個
AC100
29.4(3.0)
20
285
エポキシ仕上げ
2個
AC200
29.4(3.0)
20
285
エポキシ仕上げ
2個
AC100
39.2(4.0)
20
340
エポキシ仕上げ
2個
AC200
39.2(4.0)
20
340
エポキシ仕上げ
2個
AC100
49.0(5.0)
20
395
エポキシ仕上げ
2個
AC200
49.0(5.0)
20
395
エポキシ仕上げ
2個
AC100
49.0(5.0)
30
555
エポキシ仕上げ
1個
AC200
49.0(5.0)
30
555
エポキシ仕上げ
1個
AC100
58.8(6.0)
30
710
エポキシ仕上げ
1個
AC200
58.8(6.0)
30
710
エポキシ仕上げ
1個
AC100
78.4(8.0)
30
880
エポキシ仕上げ
1個
AC200
78.4(8.0)
30
880
エポキシ仕上げ
1個
AC100
4.9(0.5)
10
60
テーピング仕上げ
10個
AC200
4.9(0.5)
10
60
テーピング仕上げ
10個
AC100
4.9(0.5)
10
22
-
10個
AC200
4.9(0.5)
10
22
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,169円
( 2,386円 )
9日目
2,169円
( 2,386円 )
9日目
2,760円
( 3,036円 )
9日目
2,760円
( 3,036円 )
9日目
3,310円
( 3,641円 )
19日目
3,700円
( 4,070円 )
19日目
3,820円
( 4,202円 )
9日目
3,820円
( 4,202円 )
9日目
5,100円
( 5,610円 )
19日目
6,280円
( 6,908円 )
9日目
6,280円
( 6,908円 )
9日目
6,840円
( 7,524円 )
9日目
6,840円
( 7,524円 )
9日目
7,520円
( 8,272円 )
9日目
7,520円
( 8,272円 )
9日目
11,520円
( 12,672円 )
19日目
11,520円
( 12,672円 )
9日目
12,990円
( 14,289円 )
9日目
12,990円
( 14,289円 )
9日目
14,140円
( 15,554円 )
9日目
14,140円
( 15,554円 )
9日目
1,926円
( 2,119円 )
9日目
1,926円
( 2,119円 )
9日目
1,603円
( 1,763円 )
9日目
1,603円
( 1,763円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたガイドレス構造です
・高寿命の製品です
・コイルの絶縁性能が優れています
・機種が豊富で広汎な用途に適しています
・取付けが簡単です

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACソレノイド SAシリーズ(引張形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACソレノイド SAシリーズ(引張形)
ACソレノイド SAシリーズ(両用形)
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
傾斜スイッチ DSシリーズ
HS5D形安全スイッチ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形
メーカー国際電業国際電業IDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)IDECIDEC
通常価格1,603円-1,498円 -17,730円 -496円 -2,455円 -6,143円 -
通常出荷日9日目〜9日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
種類ソレノイドソレノイド安全スイッチ / ソレノイド傾斜スイッチ安全スイッチタッチレススイッチ
ソレノイド動作引張形両用形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト