エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • 色

    • 白
  • グレード

  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

生分解性インシュロック(標準・耐候)【100個入り】

通常単価(税別)
1,490円~3,480円
税込単価
1,639円~3,828円
通常出荷日:9日目

【特長】・トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチ...

詳細を確認
  • 地中、水中などにおける生分解する速度はその環境により大きく異なります。生分解の速度は一律に特定することはできません。
  • 材質の特性上、ご使用の環境によっては短期間で加水分解が促進され、強度低下などを引き起こすことがあります。 (一般的に、高温多湿やアルカリ条件下で加水分解が促進されるといわれておりますので、これらの環境を避けてご使用ください)
  • ポリ乳酸とは植物が生成したデンプンや糖を原料とするバイオマスプラスチックであり、条件が整った環境下で微生物によって分解される生分解性プラスチックです。
  • コンポストとは生ごみや落ち葉、枯れ草などの有機物を微生物の発酵分解によって堆肥化するための装置です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

色

グレード

ループ引張り強度

(N)

使用環境

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4~22
100
2.5
[白] 白
標準
80
屋内使用
対応
1パック

100個入り

4~22
100
2.5
黒
耐候
80
屋内外使用
対応
1パック

100個入り

5~36
153
3.5
[白] 白
標準
130
屋内使用
対応
1パック

100個入り

5~36
153
3.5
黒
耐候
130
屋内外使用
対応
1パック

100個入り

6~50
202
4.7
[白] 白
標準
200
屋内使用
対応
1パック

100個入り

6~50
202
4.7
黒
耐候
200
屋内外使用
対応
1パック

100個入り

12~65
252
4.8
[白] 白
標準
250
屋内使用
対応
1パック

100個入り

12~65
252
4.8
黒
耐候
250
屋内外使用
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490円
( 1,639円 )
9日目
1,650円
( 1,815円 )
9日目
1,980円
( 2,178円 )
9日目
2,330円
( 2,563円 )
9日目
2,570円
( 2,827円 )
9日目
2,980円
( 3,278円 )
9日目
3,080円
( 3,388円 )
9日目
3,480円
( 3,828円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です
・コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します
・ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します

ご注意

  • 地中、水中などにおける生分解する速度はその環境により大きく異なります。生分解の速度は一律に特定することはできません。
  • 材質の特性上、ご使用の環境によっては短期間で加水分解が促進され、強度低下などを引き起こすことがあります。 (一般的に、高温多湿やアルカリ条件下で加水分解が促進されるといわれておりますので、これらの環境を避けてご使用ください)
  • ポリ乳酸とは植物が生成したデンプンや糖を原料とするバイオマスプラスチックであり、条件が整った環境下で微生物によって分解される生分解性プラスチックです。
  • コンポストとは生ごみや落ち葉、枯れ草などの有機物を微生物の発酵分解によって堆肥化するための装置です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生分解性インシュロック(標準・耐候)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生分解性インシュロック(標準・耐候)
インシュロック 導電性タイ
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リピートタイ 標準グレード
インシュロック リリースタイ 標準グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,490円-3,630円 -1,997円 -1,440円 -2,423円 -2,910円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質PLA(ポリ乳酸)ポリプロピレン(導電性)66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン
UL難燃グレード(主原料)なしなしUL94V-2UL94V-2UL94V-2なし
特殊機能・用途エコ商品(生分解性)導電性インシュロック再利用タイプ再利用タイプ再利用タイプ再利用タイプ
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)+858585858585
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト