エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

虫除けグリップタイ

通常単価(税別)
4,430円
税込単価
4,873円
通常出荷日:9日目

【特長】・防虫機能がついたグリップタイです・アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」を...

詳細を確認
  • 忌避剤はフック側(触るとザラザラする面)に含まれていますので、フックが外側になるように取り付けてください。
  • 作業時には薄いラミネート製、革製、ネオプレン製などの手袋を着用してください。
  • 接触により効果を発揮するため、飛んでくる虫に対する空間バリアの効果はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

GTR-MUSHI-1M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTR-MUSHI-1Mの仕様・寸法情報

全長L(mm)
1000
幅A(mm)
50.0
材質
[ナイロン] ナイロン・ポリプロピレン
色
黒
UL難燃グレード(主原料)
なし
特殊機能・用途
再利用タイプ
厚さ(mm)
2.8
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
GTR-MUSHI-1M
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430円
( 4,873円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫機能がついたグリップタイです
・アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました
・気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません
・交換期間目安 屋内:約3年、屋外:約1年(使用環境により変動)

ご注意

  • 忌避剤はフック側(触るとザラザラする面)に含まれていますので、フックが外側になるように取り付けてください。
  • 作業時には薄いラミネート製、革製、ネオプレン製などの手袋を着用してください。
  • 接触により効果を発揮するため、飛んでくる虫に対する空間バリアの効果はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫除けグリップタイの型番GTR-MUSHI-1Mのページです。 型番GTR-MUSHI-1Mに関する仕様情報を記載しております。
虫除けグリップタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫除けグリップタイ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
インシュロック スピーディータイ
メーカーヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトン
通常価格4,430円21,587円4,249円3,400円 -26,732円7,887円
通常出荷日9日目19日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
全長L(mm)1000780250-780752
幅A(mm)50.077.44.7713
材質ナイロン・ポリプロピレン耐候性ナイロン66ポリプロピレン66ナイロン耐候・耐熱性ナイロン6666ナイロン
色黒黒白黒黒黄・赤
UL難燃グレード(主原料)なしUL94V-2なしUL94V-2なしUL94V-2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました