17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

タイマウント(KR)66ナイロン 難燃グレード【100個入り】

通常単価(税別)
4,8405,800
税込単価
5,3246,380
通常出荷日:9日目

【特長】・台座形状で配線をしっかり保持する、ビス止め固定具・難燃グレード(UL94V-0)【用途】・電...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

適用インシュロックタイ

取付穴φ

(mm)

適用ビス

RoHS?最小発注数量
12.5
7
T18タイプまで
3.2
M3
10
1パック

100個入り

15.1
9.6
T50タイプまで
4.5
M4
10
1パック

100個入り

17.8
11.8
T60タイプまで
4.5
M4
10
1パック

100個入り

24.8
14.3
T120タイプまで
4.5
M4
10
1パック

100個入り

24.8
14.3
T120タイプまで
5.2
M5
10
1パック

100個入り

24.8
14.3
T120タイプまで
6.5
M6
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840
( 5,324 )
9日目
5,280
( 5,808 )
9日目
5,300
( 5,830 )
9日目
5,780
( 6,358 )
9日目
5,780
( 6,358 )
9日目
5,800
( 6,380 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台座形状で配線をしっかり保持する、ビス止め固定具
・難燃グレード(UL94V-0)
【用途】
・電気、電子機器
・産業、工作機械
・通信工事
・配電盤内のケーブル固定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウント(KR)66ナイロン 難燃グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト