エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GOT3000シリーズ 拡張インタフェース変換ユニット

通常単価(税別)
25,631
税込単価
28,194
通常出荷日:5日目

GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニット、オプションユニットをGOT3000...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GT37-IF2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT37-IF2000の仕様・寸法情報

種類
その他
適用機種
GT37 / GT37ワイド
分類
拡張ユニット
品名
拡張インタフェース変換ユニット

型番リスト

表示件数
型番
GT37-IF2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,631
( 28,194 )
5日目

詳細情報

基本情報

GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニット、オプションユニットをGOT3000シリーズで使用するためのユニット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT3000シリーズ 拡張インタフェース変換ユニットの型番GT37-IF2000のページです。 型番GT37-IF2000に関する仕様情報を記載しております。
GOT3000シリーズ 拡張インタフェース変換ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト