17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • モニタ画面サイズ(インチ)

    ~mm
  • 入力電圧

    • その他
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

表示器 GOT3000シリーズ GT37モデル

通常単価(税別)
218,310427,310
税込単価
240,141470,041
通常出荷日:5日目

【特長】・高精細で色鮮やか色彩豊かな1600万色表示・USB Type-C(デバイス/ホスト)パソコン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モニタ画面サイズ

(インチ)

入力電圧

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

最小発注数量
8.4
[その他] AC100~240V
188
241
1個
8.4
DC24V
188
241
1個
10.4
[その他] AC100~240V
212
303
1個
10.4
DC24V
212
303
1個
12.1
[その他] AC100~240V
240
316
1個
12.1
DC24V
240
316
1個
15
[その他] AC100~240V
294
397
1個
15
DC24V
294
397
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,310
( 240,141 )
5日目
227,810
( 250,591 )
5日目
284,810
( 313,291 )
5日目
303,810
( 334,191 )
5日目
322,810
( 355,091 )
5日目
332,310
( 365,541 )
5日目
417,810
( 459,591 )
5日目
427,310
( 470,041 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精細で色鮮やか
色彩豊かな1600万色表示
・USB Type-C(デバイス/ホスト)
パソコンやUSB機器を接続できます
制御盤を開けずにプロジェクトデータを転送できます
・デジタル映像出力
HDMIケーブルで外部モニタに接続して、GOTの画面を出力

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器 GOT3000シリーズ GT37モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト