エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 最大適用モータ容量(kW)

    ~mm
  • 寸法 高さ H(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅 W(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

小型高機能タイプインバータ GA500

通常単価(税別)
21,500円~173,100円
税込単価
23,650円~190,410円
通常出荷日:15日目

【特長】・インパクト負荷でも安定駆動・シンクロナスリラクタンスモータを駆動可能・周辺機器を取り込んだシ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大適用モータ容量

(kW)

寸法 高さ H

(mm)

寸法 幅 W

(mm)

寸法 厚み D

(mm)

軽負荷定格時最大適用モータ容量

(kW)

定格出力電流(重負荷定格時)

(A)

定格出力電流(軽負荷定格時)

(A)

最小発注数量
0.1
128
68
79
0.2
0.8
1.2
1個
0.2
128
68
79
0.4
1.6
1.9
1個
0.4
128
68
111
0.75
3
3.5
1個
0.75
128
68
131
1.1
5
6
1個
1.1
128
108
132
1.5
6.9
8
1個
1.5
128
108
132
2.2
8
9.6
1個
2.2
128
108
140.5
3
11
12.2
1個
3
128
140
146
3.7
14
17.5
1個
3.7
128
140
146
5.5
17.6
21
1個
5.5
260
140
143
7.5
25
30
1個
7.5
260
140
143
11
33
42
1個
11
300
180
146
15
47
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,500円
( 23,650円 )
15日目
24,300円
( 26,730円 )
15日目
27,000円
( 29,700円 )
15日目
31,600円
( 34,760円 )
15日目
38,000円
( 41,800円 )
15日目
41,500円
( 45,650円 )
15日目
48,100円
( 52,910円 )
15日目
53,100円
( 58,410円 )
15日目
57,600円
( 63,360円 )
15日目
100,800円
( 110,880円 )
15日目
113,200円
( 124,520円 )
15日目
173,100円
( 190,410円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト負荷でも安定駆動
・シンクロナスリラクタンスモータを駆動可能
・周辺機器を取り込んだシステムのコストダウン
・インバータで機械の動きをセンシング
・インバータによるリアルタイムな異常予兆検知
・機械・設備の長寿命化
・IoT対応で生産管理の効率化!
・重大トラブルを未然に防止
・モータを駆動しながら機械の状態をリアルタイムで抽出
・様々な上位コントローラと接続可能
・高速スキャンで詳細な挙動を把握
・充実した機械のデータを提供!
・制御盤設計の自由度向上
・周辺機器機能を取り込み制御盤を小型化
・機械を取り付けたままでもチューニング可能・配線作業を大幅に短縮
・ヨーロピアン端子の採用で簡単配線
・扉を開けずに操作・モニタ可能
・トラブル時でも迅速対応
・故障してもすぐに復旧可能
・機械・設備の立ち上げからメンテナンスまでサポート
・スマホでインバータの調整からメンテナンスまで

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高機能タイプインバータ GA500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型高機能タイプインバータ GA500
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E3)
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ
小形シンプルインバータ J1000
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
メーカー安川電機富士電機住友重機械住友重機械安川電機三菱電機
通常価格21,500円-23,933円 -23,600円24,075円35,970円 -18,900円 -
通常出荷日15日目2日目7日目7日目在庫品1日目5日目
電圧クラス三相200V三相200V単相100/200V単相100/200V三相200V-
出力仕様三相三相三相三相三相三相
定格出力電圧(V)AC200~240AC200~240AC200~240AC200~240AC200~240-
フィールドネットワークRS-485/422RS-232/422/485RS-232/422/485RS-232/422/485無RS-232/422/485
安全規格ULCE / UL / CULCE / ULCE / ULCE / UL / CULCE / UL / TUV / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト