エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

メタルコンテントタイ(MCTXRタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
3,620円~12,380円
税込単価
3,982円~13,618円
通常出荷日:9日目

X線と金属検出機の両方で確実に検知し、食品製造現場の異物混入リスクを大幅に低減する結束バンド。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

ループ引張り強度

(N)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4~22
100
2.5
60
対応
1パック

100個入り

5~36
153
3.5
110
対応
1パック

100個入り

6~50
202
4.7
150
対応
1パック

100個入り

10~80
301
4.8
150
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,620円
( 3,982円 )
9日目
4,580円
( 5,038円 )
9日目
6,360円
( 6,996円 )
9日目
12,380円
( 13,618円 )
9日目

詳細情報

基本情報

X線と金属検出機の両方で確実に検知し、食品製造現場の異物混入リスクを大幅に低減する結束バンド。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテントタイ(MCTXRタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルコンテントタイ(MCTXRタイプ)
メタルコンテントタイ(金属検出機・X線検出機用) 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック リリースタイ 標準グレード
インシュロック スピーディータイ
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,620円-2,980円 -2,423円 -7,887円1,997円 -4,249円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン・鉄成分ポリプロピレン・鉄成分66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン
色青青乳白黄・赤黒白
UL難燃グレード(主原料)なしなしUL94V-2UL94V-2UL94V-2なし
特殊機能・用途メタルコンテントタイメタルコンテントタイ再利用タイプ再利用タイプ / ラッシングタイ再利用タイプ再利用タイプ
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト