17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • チューブ内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防鼠スパイラルチューブ【10個入り】

通常単価(税別)
40,000102,860
税込単価
44,000113,146
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた耐熱性、耐水性・特殊な樹脂のマイクロカプセルで辛味成分を封入【用途】・ネズミの食害対策...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

チューブ内径

(Φ)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
10
12
1.0
12
1パック

10個入り

15
17
1.0
17
1パック

10個入り

20
23
1.5
22
1パック

10個入り

25
28
1.5
27
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000
( 44,000 )
9日目
51,430
( 56,573 )
9日目
72,860
( 80,146 )
9日目
102,860
( 113,146 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性、耐水性
・特殊な樹脂のマイクロカプセルで辛味成分を封入
【用途】
・ネズミの食害対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防鼠スパイラルチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト