エレクトロニクス部品技術窓口

「見えない」をなくし、異常を瞬時に捉えます。ネットワークの状態をリアルタイムに可視化、機器設定・セキュ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください




| CPU | クアッドコアCPU以上 |
| RAM | 16 GB以上 |
| ハードウェアディスク容量 | 1 TB SSD以上 |
| OS | Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Windows Server 2022 (64-bit) Linux Ubuntu 18.04 Linux Ubuntu 20.04 Linux Ubuntu 22.04 |
| 対応インターフェース | SNMPv1/v2c/v3 and ICMP |
| 対応機種 詳細は商品ページご参考ください | 対応一覧 |
| ・AWK-シリーズ | |
| ・DAシリーズ | |
| ・EDF-G1002-BP | |
| ・EDRシリーズ | |
| ・EDSシリーズ 管理型 | |
| ・SDSシリーズ | |
| ・EOMシリーズ | |
| ・ICSシリーズ | |
| ・IEXシリーズ | |
| ・IKSシリーズ | |
| ・IoLogikシリーズ | |
| ・IoThinx | |
| ・MDSシリーズ | |
| ・MGateシリーズ | |
| ・MRXシリーズ | |
| ・NAT-102 | |
| ・Nportシリーズ 一部 | |
| ・OnCell | |
| ・PTシリーズ | |
| ・RKSシリーズ | |
| ・TAPシリーズ | |
| ・TNシリーズ | |
| ・UCシリーズ | |
| ・Vportシリーズ | |
| ・WACシリーズ など | |
| ソフトダウンロード先 | こちら |
| 最初の設定 ログイン及び認証 | 日本語 |
| 基本設定 スイッチングハブ | 日本語 |
| 項目 | 機能 | 他社ブランド製品 対応可否 |
| ネットワーク可視化 | ネットワーク可視化 | 対応 |
| 設備および接続異常表示 | 対応 | |
| ネットワーク状態ダッシュボード | 対応 | |
| トラフィックおよび光ファイバー監視 | トラフィック表示 | 対応 |
| SFP一覧 | 対応 | |
| 光ファイバー状態監視 | 対応 | |
| 基本的なセキュリティ保護 | セキュリティチェック | 非対応(MOXA製品のみ) |
| 一括で安全でないポートを閉じる | 非対応(MOXA製品のみ) | |
| 不正デバイス監視 | 対応 | |
| ネットワークおよび機器管理 | 一括コマンド実行 | 対応 |
| Configの定期バックアップ | 非対応(MOXA製品のみ) | |
| FRWの迅速なアップデート | 非対応(MOXA製品のみ) | |
| イベント通知及び統合 | イベント通知 | 対応 |
| 機器イベント統合 | 対応 | |
| API統合 | 対応 |
「見えない」をなくし、異常を瞬時に捉えます。ネットワークの状態をリアルタイムに可視化、機器設定・セキュリティを一元管理ができるソフトです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ
0通常価格(税別):29,000円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):19,500円~