エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)

    通常単価(税別)
    7,920円
    税込単価
    8,712円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・挿すだけ簡単接続ドライバーインストール不要・最大4K60Hzで2画面に出力・複製モードと拡張...

    詳細を確認
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    RS-UCHD2-PD
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RS-UCHD2-PDの仕様・寸法情報

    種類
    変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A メス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A メス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ
    約20cm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-UCHD2-PD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,920円
    ( 8,712円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・挿すだけ簡単接続ドライバーインストール不要
    ・最大4K60Hzで2画面に出力
    ・複製モードと拡張モードから選択可能
    ・最大100W PDポート搭載(PD3.0対応)
    ・放熱効果の高いアルミ筐体
    ・USBバスパワーで動作、外部電源不要

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)の型番RS-UCHD2-PDのページです。 型番RS-UCHD2-PDに関する仕様情報を記載しております。
    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)
    増設アダプター USB2.0専用 ディスプレイ
    トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)
    デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz PD・LAN・USBハブ搭載)
    DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    Mini DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    メーカーラトックシステムバッファローラトックシステムラトックシステムATENATEN
    通常価格7,920円13,301円10,210円8,740円9,442円8,902円
    通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目5日目5日目
    種類変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1HDMI A メスDVI-Iメスその他その他HDMI A メスHDMI A メス
    コネクタタイプ CN2HDMI A メスUSB2.0HDMI A メスHDMI A メスDisplayPortオスDisplayPortオス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました