エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱無停電電源装置対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル

型番:

DUPS-U2V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DUPS-U2Vの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
種類
シリアル通信
ケーブル長(m)
3
コネクタ
D-SUB9Pレセプタクル、USB A-Type
仕様
RS-232C⇔USBコンバータケーブル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DUPS-U2V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800円
( 12,980円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三菱電機製UPSに接続するためのUSB⇔RS-232Cコンバータケーブルです
・バスパワー対応のため外部電源が不要です
・三菱電機FREQUPSシリーズのFW-S、FW-A、FW-Jに対応します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱無停電電源装置対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブルの型番DUPS-U2Vのページです。 型番DUPS-U2Vに関する仕様情報を記載しております。
三菱無停電電源装置対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱無停電電源装置対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
RFIDシステム V680 オプションケーブル
Q173/Q172モーションコントローラ シリアルABS同期エンコーダ用
三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル
三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブル
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンドオムロン三菱電機ダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格11,800円10,800円3,915円 -12,000円 -16,700円38,400円
通常出荷日2日目2日目1日目5日目2日目2日目
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応--三菱電機製対応三菱電機製対応
種類シリアル通信シリアル通信--シリアル通信シリアル通信
ケーブル長(m)32--25
コネクタD-SUB9Pレセプタクル、USB A-TypeD-SUB9Pプラグ、USB A-Type--ミニDIN6Pプラグ、USB Type-AD-SUB25Pプラグ、USB Type-A
仕様RS-232C⇔USBコンバータケーブルRS-232C⇔USBコンバータケーブル--RS-232C⇔USBコンバータケーブルRS-422⇔USBコンバータケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました