エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SMA⇔MHF変換同軸ケーブル

通常単価(税別)
4,133円~4,700円
税込単価
4,546円~5,170円
通常出荷日:8日目

【特長】・SMA⇔MHF変換同軸ケーブルです・特性インピーダンス:50Ω

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

ケーブル種類詳細

最小発注数量
0.1
1×32AWG(7/0.08)D=1.13
1個
0.1
1×32AWG(7/0.08)D=1.32
1個
0.15
1×32AWG(7/0.08)D=1.13
1個
0.15
1×32AWG(7/0.08)D=1.32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,133円
( 4,546円 )
8日目
4,667円
( 5,134円 )
8日目
4,233円
( 4,656円 )
8日目
4,700円
( 5,170円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMA⇔MHF変換同軸ケーブルです
・特性インピーダンス:50Ω

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMA⇔MHF変換同軸ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMA⇔MHF変換同軸ケーブル
SMA⇔U.FL変換同軸ケーブル
SHVプラグ両端付RG-58A/Uケーブル
SMAプラグ両端付同軸ケーブル
BNC75Ωプラグ両端付同軸ケーブル
HNプラグ両端付RG-8/Uケーブル
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,133円-3,225円 -6,320円5,180円 -4,967円 -13,429円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ケーブル種類その他その他RG58AU--その他
コネクタ1(CN1)SMA バルクヘッドジャックSMA バルクヘッドジャックSHV プラグ(ストレート)SMA プラグ(ストレート)BNC プラグ(ストレート)HN プラグ(ストレート)
コネクタ2(CN2)MHF プラグ(アングル)U.FL プラグ(アングル)SHV プラグ(ストレート)SMA プラグ(ストレート)BNC プラグ(ストレート)HN プラグ(ストレート)
ケーブル色黒灰黒黒黒黒
仕様片端:SMA(トーコネ)、片端:MHF(I-PEX)片端:SMA(トーコネ)、片端:U.FL(ヒロセ電機)両端チューブ付両端チューブ付両端モールドブーツ付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト