エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PoE to RS-232C コンバーター

通常単価(税別)
24,600円
税込単価
27,060円
通常出荷日:4日目

【特長】・RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-ET62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-ET62の仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
寸法 縦(mm)
67
寸法 横(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
23
変換後通信方式
[シリアル] RS-232C
動作温度範囲(℃)
0~55
伝送距離
RS-232Cケーブル15m

型番リスト

表示件数
型番
RS-ET62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,600円
( 27,060円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoE to RS-232C コンバーターの型番RS-ET62のページです。 型番RS-ET62に関する仕様情報を記載しております。
PoE to RS-232C コンバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoE to RS-232C コンバーター
RS-232 to RS-485 シリアル変換コンバーター
RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
RS-232(2ポート)
RS-232(4ポート)
メーカーラトックシステムアドバンテック(PC・通信)ATENTRENDnetミスミミスミ
通常価格24,600円10,300円32,234円58,090円26,000円 -60,000円 -
通常出荷日4日目5日目10日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットRS-232RS-232光通信イーサネットイーサネット
主従極数1:11:11:N1:11:N1:N
寸法 縦(mm)6715.9261042233
寸法 横(mm)10031.8823290158
寸法 奥行き(mm)2360.37381.5100.4103

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました