エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワイヤレスHDMI送受信機

通常単価(税別)
13,440円
税込単価
14,784円
通常出荷日:4日目

【特長】・送信機と受信機の距離は見通し約30mまで・ドライバーインストール不要で簡単接続・複数台対応、...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コネクタタイプ CN1

対応OS

パッケージ内容

最小発注数量
HDMI A オス(無線式)
OSに依存せず映像出力機器で使用可
RS-WLHD1 送信機×1、受信機×1/USB給電ケーブル(USB-C⇔A 約95cm)×1/ユーザーズマニュアル、保証書
1個
USB-C オス(無線式)
Android 10以降/iOS 17以降/Windows 11、10/macOS 10.12(Sierra)以降/iPadOS 16以降/Chrome OS
RS-WLHD2 送信機×1、受信機×1/ユーザーズマニュアル、保証書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,440円
( 14,784円 )
4日目
13,440円
( 14,784円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送信機と受信機の距離は見通し約30mまで
・ドライバーインストール不要で簡単接続
・複数台対応、送信機を追加購入すれば最大5台で切り替え運用できる
・1080p対応、動画アプリ対応、スマホ、PC、タブレット対応、ミラーリング/拡張対応

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスHDMI送受信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスHDMI送受信機
ワイヤレスHDMI分配送受信機(2台対応)
ウルトラハイスピード HDMIケーブル
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)
プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
メーカーラトックシステムラトックシステムATENATENATENサンワサプライ
通常価格13,440円18,580円2,500円1,273円3,538円4,482円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目在庫品1日目
種類ケーブルその他ケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN2HDMI A オス(無線式)HDMI A オス(無線式)HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
長さ(m)0.50.151.8151

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト