エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)

通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円
通常出荷日:4日目

【特長】・4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器(4台用)・最大解...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルと別途ご用意のUSB-ACアダプターをご使用ください。

型番:

RS-460UH-4K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-460UH-4Kの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
8
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
PC側ディスプレイのインタフェース
[HDMI] HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
23
寸法 横(mm)
212
寸法 奥行き(mm)
65
仕様
4台パソコン切替用
付属品
HDMIケーブル×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS-460UH-4K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800円
( 16,280円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器(4台用)
・最大解像度
4096×2160@60Hz(DCI 4K)
3840×2160@60Hz(4K)
3440×1440@60Hz、2560×1080@60Hz(ウルトラワイドモニター対応)
2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz(高フレームレート対応)
・Windows、MacのほかChromebookに対応
・手元スイッチ、本体ボタンで切替(ホットキーは非対応)
・USBデバイス接続用のUSB2.0ポートを本体前面4ポート装備
選択中のパソコンで一時的にUSBメモリやヘッドセットなどのUSB機器を使う際に便利
・HDCP2.2対応(HDCPコンテンツ視聴中切り替え不可)
・USBバスパワー駆動

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルと別途ご用意のUSB-ACアダプターをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)の型番RS-460UH-4Kのページです。 型番RS-460UH-4Kに関する仕様情報を記載しております。
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
HDMIパソコン切替器(2台用)
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器
メーカーラトックシステムラトックシステムラトックシステムラトックシステムサンワサプライラトックシステム
通常価格14,800円10,000円12,070円12,800円85,758円17,440円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
種類KVMKVMKVMKVM切替器KVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)844426
コンソール接続ポート数(ポート)535446
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました