エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器

通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円
通常出荷日:4日目

【特長】・8Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器・最大解像度768...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-260DP-8K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-260DP-8Kの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
寸法 縦(mm)
13
寸法 横(mm)
122
寸法 奥行き(mm)
54
付属品
DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)

型番リスト

表示件数
型番
RS-260DP-8K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800円
( 14,080円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器
・最大解像度7680×4320@30Hz、2560×1440@144Hz、3840×2160@144Hz、1920×1080@240Hz等、高フレームレート対応
・DisplayPort搭載のパソコンで使用可能
・WindowsとMacの混在使用可能
・手元スイッチ、本体ボタンで切替
・USBデバイス接続用のUSB3.0ポートを装備
本体前面1ポート、背面に3ポート
選択中のパソコンで一時的にUSBメモリやヘッドセットなどのUSB機器を使う際に便利
・USBバスパワー駆動
パソコンからのUSBバスパワーで動作
電源不足の場合は添付の給電用MicroUSBケーブル、USB-ACアダプターで外部給電可能

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器の型番RS-260DP-8Kのページです。 型番RS-260DP-8Kに関する仕様情報を記載しております。
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
メーカーラトックシステムラトックシステムサンワサプライサンワサプライラトックシステムATEN
通常価格12,800円12,070円58,690円85,758円14,800円159,799円
通常出荷日4日目4日目19日目1日目4日目6日目
種類KVMKVMKVM切替器KVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーセルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)442288
コンソール接続ポート数(ポート)451456
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました