エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器

通常単価(税別)
17,440円
税込単価
19,184円
通常出荷日:4日目

【特長】・4Kディスプレイ2台を同時切り替え可能なパソコン切替器・最大解像度3840×2160@30H...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-250UH2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-250UH2の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
6
コンソール接続ポート数(ポート)
6
PC側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
PC側ディスプレイのインタフェース
[HDMI] HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
35
寸法 横(mm)
130
寸法 奥行き(mm)
75
付属品
HDMIケーブル×4(約150cm)、USBケーブル×2(約150cm)、給電用Micro USBケーブル×1(約120cm)

型番リスト

表示件数
型番
RS-250UH2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,440円
( 19,184円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4Kディスプレイ2台を同時切り替え可能なパソコン切替器
・最大解像度3840×2160@30Hz/4096×2160@24Hz
・HDMI端子2ポート、USB端子1ポートを搭載されているパソコンで使用可能
・ホットキー・本体ボタン切替両対応。ホットキー切替([Ctrl][Ctrl]+1/2)(ホットキーはWindowsのみ、ホットキーの変更はできません)
・置き場所を取らないコンパクト設計
・HDMIオーディオに対応、ディスプレイのスピーカーから出力可能
・USBデバイス接続用のポートを装備
本体前面にUSB2.0ポートを2ポート装備
選択中のパソコンで一時的にUSBメモリやヘッドセットなどのUSB機器を使う際に便利
・USBバスパワー駆動
パソコンからのUSBバスパワーで動作。電源不足の場合は添付の給電用MicroUSBケーブルを追加接続で対応可能

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器の型番RS-250UH2のページです。 型番RS-250UH2に関する仕様情報を記載しております。
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器
HDMIパソコン切替器(2台用)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
メーカーラトックシステムラトックシステムサンワサプライサンワサプライラトックシステムラトックシステム
通常価格17,440円10,000円58,690円85,758円14,800円12,800円
通常出荷日4日目4日目19日目1日目4日目4日目
種類KVMKVMKVM切替器KVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーセルフパワーバスパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)642284
コンソール接続ポート数(ポート)631454
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました