エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

DVIパソコン切替器(2台用・4台用)

通常単価(税別)
12,800円~13,600円
税込単価
14,080円~14,960円
通常出荷日:4日目

【特長】・一組のキーボード・マウス・モニターで2台/4台のパソコンを操作・最大27インチWUXGA(1...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

寸法 横

(mm)

仕様

付属品

最小発注数量
1
107
2台パソコン切替用
接続ケーブル約120cm×1
1個
2
166
4台パソコン切替用
接続ケーブル約120cm×1、約170cm×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800円
( 14,080円 )
4日目
13,600円
( 14,960円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一組のキーボード・マウス・モニターで2台/4台のパソコンを操作
・最大27インチWUXGA(1920×1200)までの解像度に対応
・フルHD(1920×1080)のワイドディスプレイ対応
・HDCP機器対応により、地デジやBlu-rayDiscなど著作権保護された映像も切替器を通じて再生可能(HDCPコンテンツ再生中の切替は行えません)
・裏起動対応。ポート未選択で起動しても解像度を保持
・USB多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応
・ACアダプター標準添付
・ホットキー・本体ボタン切替両対応(ホットキー切替は、Windowsのみ対応)
・スピーカー切替対応
・ノートパソコン対応
・コンパクト設計、アルミボディ採用
・マウス、キーボードのみの接続も可能

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DVIパソコン切替器(2台用・4台用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DVIパソコン切替器(2台用・4台用)
VGAパソコン切替器(2台用・4台用)
HDMIパソコン切替器(2台用)
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
パソコン切替器 2台切替 USB接続 手元スイッチ付 エミュレーション非搭載 KVMスイッチ
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
メーカーラトックシステムラトックシステムラトックシステムラトックシステムサンワサプライサンワサプライ
通常価格12,800円-5,850円 -10,000円14,800円6,060円85,758円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目1日目
種類KVMKVMKVMKVMKVM切替器
供給電源セルフパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
コンソール接続ポート数(ポート)333534
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
PC側ディスプレイのインタフェースDVI-DVGA(HD-15pin)HDMIHDMIVGA(HD-15pin)DisplayPort
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト