17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 使用環境

  • 保護構造

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

PoE サージプロテクター

通常単価(税別)
16,80021,800
税込単価
18,48023,980
通常出荷日:2日目

PoE対応のネットワーク機器を雷サージから保護します。最大2.5Gbpsのデータ通信速度、IEEE80...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

使用環境

保護構造

最小発注数量
40
120
25
屋内用
-
1個
50
186.2
32
屋外用
IP67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
2日目
21,800
( 23,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

PoE対応のネットワーク機器を雷サージから保護します。
最大2.5Gbpsのデータ通信速度、IEEE802.3af/at/bt規格のPoEに対応。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoE サージプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoE サージプロテクター
避雷器 LGSS
低圧電源用(AC100V/200V)
装置用SPD
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
メーカーダイヤトレンド河村電器産業ミスミミスミ音羽電機工業音羽電機工業
通常価格16,800-6,590 -8,6905,090 -50,98050,980
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
用途信号回線電源用電源用電源用電源電源
電圧DC60VAC100V / AC200VAC100VAC200V500VDC600V以上
その他一体型単極型一体型単極型単極型
取付方法その他圧着端子取付DIN/ねじ取付コード直出し圧着端子取付圧着端子取付
クラス・カテゴリIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1クラスⅡクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト