エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)

通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円
通常出荷日:2日目

屋外で使用できる無指向性アンテナです。同軸ケーブル(4m)付属です。

  • 電波法により5.2GHz帯及び5.3GHz帯(W52/W53)の屋外利用は禁止されております。
  • DRG316-RSMAM-NFB(4M)以外での使用はできません。
  • DAP-A2W6にはアンテナコネクタが2個あるため、両方のアンテナを屋外に出したい場合は2セット必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DOAT-DB0306(4M)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DOAT-DB0306(4M)の仕様・寸法情報

商品タイプ
アンテナ(同軸ケーブル付)
指向性
無指向性
周波数範囲
2400~2500/5150~5850MHz
対応同軸ケーブル
DRG316-RSMAM-NFB(4M)
対応機種
DAP-A2W6専用
保護構造
IP67
用途
屋外用
動作温度(℃)
-40~70
入力インピーダンス(Ω)
50
外形寸法(mm)
Φ22×178

型番リスト

表示件数
型番
DOAT-DB0306(4M)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800円
( 16,280円 )
2日目

詳細情報

基本情報

屋外で使用できる無指向性アンテナです。同軸ケーブル(4m)付属です。

ご注意

  • 電波法により5.2GHz帯及び5.3GHz帯(W52/W53)の屋外利用は禁止されております。
  • DRG316-RSMAM-NFB(4M)以外での使用はできません。
  • DAP-A2W6にはアンテナコネクタが2個あるため、両方のアンテナを屋外に出したい場合は2セット必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)の型番DOAT-DB0306(4M)のページです。 型番DOAT-DB0306(4M)に関する仕様情報を記載しております。
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
ACアダプタ(5VDC 3A)
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンドバッファローバッファローコンテック(PC関連)
通常価格14,800円14,800円5,800円 -13,590円 -4,200円7,900円
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
商品タイプアンテナ(同軸ケーブル付)アンテナ延長ドックアンテナ取付金具---
指向性無指向性-----
周波数範囲2400~2500/5150~5850MHzDC~6GHz----
対応同軸ケーブルDRG316-RSMAM-NFB(4M)-----
対応機種DAP-A2W6専用DAP-A2W6専用DOAT-DB0306(4M)専用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました