エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TNC型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ

通常単価(税別)
4,567円
税込単価
5,024円
通常出荷日:8日目

【特長】・TNC型とBNC型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TNCP-BNCJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TNCP-BNCJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
表面処理:本体
Ni
電圧定在波比
1.2max. at DC~2.5GHz
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
TNC型プラグ
CN2-コネクタ種類
BNC型ジャック
用途詳細
変換コネクタ

型番リスト

表示件数
型番
TNCP-BNCJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,567円
( 5,024円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TNC型とBNC型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNC型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタの型番TNCP-BNCJのページです。 型番TNCP-BNCJに関する仕様情報を記載しております。
TNC型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TNC型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
BNC型-TNC型 変換コネクタ
N型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
N型-TNC型 変換コネクタ
F型ジャック-BNC型ジャック 変換コネクタ
BNC型-SMA型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,567円4,633円4,700円4,533円 -5,800円4,000円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)50505050その他50
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC150AC335

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました