エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 周波数範囲(GHz)

    ~mm
  • 表面処理:本体

  • 表面処理:コンタクト

  • 縦(mm)

    ~mm
  • 横(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Fコネクタ プリント基板用レセプタクル

通常単価(税別)
3,200円~4,300円
税込単価
3,520円~4,730円
通常出荷日:8日目

【特長】・F型プリント基板用レセプタクルです・インピーダンス:75Ω

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

周波数範囲

(GHz)

表面処理:本体

表面処理:コンタクト

縦

(mm)

横

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
アングル
その他
Ni
Ag
17.0
10.0
33.0
1個
アングル
その他
Ni
Sn
20.55
9.5
30.0
1個
アングル
0~3
Ni/Au
Au
17.5
11.0
33.05
1個
ストレート
0~3
Ni
Au
12.0
12.0
18.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200円
( 3,520円 )
8日目
4,300円
( 4,730円 )
8日目
3,950円
( 4,345円 )
8日目
4,100円
( 4,510円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F型プリント基板用レセプタクルです
・インピーダンス:75Ω

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fコネクタ プリント基板用レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fコネクタ プリント基板用レセプタクル
BNCコネクタ プリント基板用レセプタクル
MMCXコネクタ プリント基板用レセプタクル
SMPコネクタ プリント基板用レセプタクル
H・BNCコネクタ 12G-SDI対応 プリント基板用レセプタクル
SMAコネクタ プリント基板用レセプタクル
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,200円-3,700円 -2,750円 -6,540円 -2,933円 -925円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜
インピーダンス(Ω)755050507550
許容電圧(V)AC150AC500AC170AC170AC170-
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他BNCMMCXその他その他SMA
着脱方法ネジロックバヨネットロックプッシュオンロックプッシュオンロックバヨネットロックネジロック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト