エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

H・BNCコネクタ 12G-SDI対応 プリント基板用レセプタクル

通常単価(税別)
2,933円~4,800円
税込単価
3,226円~5,280円
通常出荷日:8日目

【特長】・12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです・特性インピーダンスは75Ωと...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

表面処理:本体

奥行

(mm)

電圧定在波比

最小発注数量
ストレート
Au
17.5
DC~6GHzまで20dB以上、6GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
1個
アングル
Ni/Au
21.5
DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)
1個
ストレート
Au
17.0
DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,533円
( 4,986円 )
8日目
4,800円
( 5,280円 )
8日目
2,933円
( 3,226円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです
・特性インピーダンスは75Ωとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H・BNCコネクタ 12G-SDI対応 プリント基板用レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H・BNCコネクタ 12G-SDI対応 プリント基板用レセプタクル
MMCXコネクタ プリント基板用レセプタクル
SMPコネクタ プリント基板用レセプタクル
BNCコネクタ プリント基板用レセプタクル
Fコネクタ プリント基板用レセプタクル
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネAMPHENOL
通常価格2,933円-2,750円 -6,540円 -3,700円 -3,200円 -1,008円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目
インピーダンス(Ω)755050507550
許容電圧(V)AC170AC170AC170AC500AC150-
周波数範囲(GHz)その他0~6その他--0~4
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他MMCXその他BNCその他BNC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト