エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

N型-TNC型 変換コネクタ

通常単価(税別)
4,533円~4,725円
税込単価
4,986円~5,198円
通常出荷日:8日目

【特長】・N型とTNC型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

縦

(mm)

横

(mm)

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
-
17
17
34.5
N型ジャック
1個
オス/メス兼用
1.2max. at DC〜2GHz
21
21
32.8
N型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,725円
( 5,198円 )
8日目
4,533円
( 4,986円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N型とTNC型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N型-TNC型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N型-TNC型 変換コネクタ
BNC型-TNC型 変換コネクタ
BNC型-N型 変換コネクタ
TNC型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
N型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
M型-N型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,533円-4,633円2,957円 -4,567円4,700円4,200円 -
通常出荷日8日目8日目6日目〜8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)5050505050その他
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト