エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

N型-SMA型 変換コネクタ

通常単価(税別)
4,425円~6,917円
税込単価
4,868円~7,609円
通常出荷日:8日目

【特長】・N型とSMA型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキとなります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

許容電圧

(V)

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

縦

(mm)

横

(mm)

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
その他
AC500
メス(ソケット)
1.1max. at DC〜9GHz、1.25max. at 9〜15GHz、1.4max. at 15〜18GHz
17.5
17.5
30.9
N型ジャック
SMA型ジャック
1個
パネルマウント
-
メス(ソケット)
1.2max. at DC〜8GHz
25.4
25.4
30.4
N型ジャック
SMA型ジャック
1個
その他
AC500
オス/メス兼用
1.15max. at DC〜9GHz、1.2max. at 9〜15GHz、1.3max. at 15〜18GHz
17.5
17.5
31.6
N型ジャック
SMA型プラグ
1個
その他
AC500
オス/メス兼用
1.15max. at DC〜9GHz、1.2max. at 9〜15GHz、1.4max. at 15〜18GHz
21
21
29.05
N型プラグ
SMA型ジャック
1個
その他
AC500
オス(プラグ)
1.15max. at DC〜9GHz、1.2max. at 9〜15GHz、1.3max. at 15〜18GHz
21
21
29.75
N型プラグ
SMA型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,867円
( 7,554円 )
8日目
4,425円
( 4,868円 )
8日目
6,917円
( 7,609円 )
8日目
5,283円
( 5,811円 )
8日目
5,450円
( 5,995円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N型とSMA型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N型-SMA型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N型-SMA型 変換コネクタ
BNC型-N型 変換コネクタ
BNC型-SMA型 変換コネクタ
N型-TNC型 変換コネクタ
N型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
SMA型-SMB型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,425円-2,957円 -4,000円 -4,533円 -4,700円4,000円 -
通常出荷日8日目6日目〜8日目8日目8日目8日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
表面処理:本体NiNiNiNiNiAu
表面処理中心コンタクトAuAuAuAuAuAu
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト