エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

N型-フランジ(EIA7/8)型 変換コネクタ

通常単価(税別)
14,187円
税込単価
15,606円
通常出荷日:8日目

【特長】・N型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)の変換コネクタです・移動体基地局などで使用され...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NJ-A-EIA7/8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NJ-A-EIA7/8の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
保護機能(耐環境性)
防水IPX7
表面処理:本体
CuSnZn
電圧定在波比
1.3max. at DC〜5GHz、1.5max. at 5〜6GHz
縦(mm)
57.15
横(mm)
57.15
奥行(mm)
74.7
表面処理中心コンタクト
Ag
CN1-コネクタ種類
N型ジャック
CN2-コネクタ種類
EIA7/8(フランジコネクタ)
用途詳細
変換コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NJ-A-EIA7/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,187円
( 15,606円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)の変換コネクタです
・移動体基地局などで使用されているフランジコネクタとの変換に使用されます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N型-フランジ(EIA7/8)型 変換コネクタの型番NJ-A-EIA7/8のページです。 型番NJ-A-EIA7/8に関する仕様情報を記載しております。
N型-フランジ(EIA7/8)型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N型-フランジ(EIA7/8)型 変換コネクタ
7/16型ジャック-EIA7/8フランジ 変換コネクタ
4.3/10型-EIA7/8フランジ 変換コネクタ
N型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
HN型-N型 変換コネクタ
N型プラグ-M型ジャック 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格14,187円16,426円14,797円4,700円22,271円 -2,799円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目6日目
用途パネルマウントその他その他その他その他ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)5050505050その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)その他その他オス/メス兼用オス/メス兼用オス/メス兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました