エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

MMCXコネクタ ケーブル用ストレートプラグ

通常単価(税別)
6,100円~6,200円
税込単価
6,710円~6,820円
通常出荷日:8日目

MMCX型ストレートプラグです。【特長】・本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

最小発注数量
1.5D-QEV
1.3max. at DC~3GHz/1.4max. at DC~6GHz
1個
RG-316/U
1.3max. at DC~6GHz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200円
( 6,820円 )
8日目
6,100円
( 6,710円 )
8日目

詳細情報

基本情報

MMCX型ストレートプラグです。
【特長】
・本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております
・中心コンタクトは半田タイプ
・取付加工には別売の圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMCXコネクタ ケーブル用ストレートプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMCXコネクタ ケーブル用ストレートプラグ
MMCXコネクタ ケーブル用ジャック
MMCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
Nコネクタ ケーブル用ストレートジャック
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格6,100円-6,900円3,200円 -388円 -3,233円 -847円 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
シリーズMMCXMMCXMMCXBNCNSMA
インピーダンス(Ω)505050-5050
許容電圧(V)AC170AC170AC170500AC500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト