エレクトロニクス部品技術窓口

Nコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

通常単価(税別)
3,300円~17,998円
税込単価
3,630円~19,798円
通常出荷日:8日目

【特長】・N型L曲がり(L字 ライトアングル)プラグです・中心コンタクトは半田タイプです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

最小発注数量
0.085Semi-Flex / 0.085Semi-Rigid
ハンダ
1.2max. at DC〜1000MHz
-
1個
EM-3D-2E / 3D-2V
締付
-
-
1個
EM-3D-2E / 3D-2V
圧着
-
TA-34/TA-35
1個
3D-2W
締付
-
-
1個
EM-5D-2E / 5D-2V
締付
-
-
1個
EM-5D-2E / 5D-2V
圧着
-
TA-35
1個
5D-FB-LITE / 5D-FB.5D-FV
締付
-
-
1個
5D-FB、5D-FB-LITE
圧着
-
TA-35
1個
EM-5D-2W / 5D-2W / 5D-2WE
締付
1.2max. at DC〜1GHz/1.3max. at 1〜4GHz(フジクラ製5D-2W使用時)
-
1個
EM-8D-2E / 8D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
-
1個
RG-11/U / RG-8/U
締付
-
-
1個
8D-2W
締付
-
-
1個
EM-10D-2E / 10D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
-
1個
10D-FB / 10D-FB-LITE / 10D-FV
締付
1.2max. at DC〜1GHz
-
1個
10D-2W
締付
1.2max. at DC〜3GHz
-
1個
RG-58/U / RG-58A/U
締付
-
-
1個
RG-58/U / RG-58A/U
圧着
-
TA-34/TA-35
1個
0.141Semi-Flex / 0.141Semi-Rigid
ハンダ
1.2max. at DC〜1000MHz
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300円
( 3,630円 )
8日目
5,420円
( 5,962円 )
8日目
16,881円
( 18,569円 )
8日目
5,360円
( 5,896円 )
8日目
5,460円
( 6,006円 )
8日目
17,998円
( 19,798円 )
8日目
5,140円
( 5,654円 )
8日目
17,998円
( 19,798円 )
8日目
5,680円
( 6,248円 )
8日目
5,050円
( 5,555円 )
8日目
5,420円
( 5,962円 )
8日目
6,060円
( 6,666円 )
8日目
5,617円
( 6,179円 )
8日目
5,583円
( 6,141円 )
8日目
6,267円
( 6,894円 )
8日目
8,540円
( 9,394円 )
8日目
16,881円
( 18,569円 )
8日目
3,350円
( 3,685円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N型L曲がり(L字 ライトアングル)プラグです
・中心コンタクトは半田タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ ケーブル用L曲りプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
BNC型 ケーブル用L曲りプラグ
TNCコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
N75Ωコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,300円-3,967円 -7,533円 -1,400円 -2,774円 -5,025円 -
通常出荷日8日目6日目〜8日目6日目〜在庫品1日目〜8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状アングルアングルアングルアングルアングルストレート
シリーズNBNCTNCSMBSMAN
インピーダンス(Ω)505050505075
許容電圧(V)AC500AC500AC500--AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト