エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MMCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

通常単価(税別)
3,200円~3,550円
税込単価
3,520円~3,905円
通常出荷日:8日目

MMCX型 ケーブル用L曲がり(L字 ライトアングル)プラグです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

最小発注数量
C0-6F-DSB-CX50(1×32AWG(7/0.08)シース外径1.32)
ハンダ
1.35max. at DC~6GHz
-
1個
1.5D-QEV
圧着
1.3max. at DC~2.5GHz/1.5max. at DC~6GHz
TA-16/TA-17
1個
RG-316/U
圧着
1.25max. at DC~3GHz
TA-16/TA-17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200円
( 3,520円 )
8日目
3,550円
( 3,905円 )
8日目
3,550円
( 3,905円 )
8日目

詳細情報

基本情報

MMCX型 ケーブル用L曲がり(L字 ライトアングル)プラグです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMCXコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
MMCXコネクタ ケーブル用ストレートプラグ
MMCXコネクタ ケーブル用ジャック
Mコネクタ ケーブル用L曲がりジャック
N型 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,200円-2,774円 -6,100円 -6,900円1,619円 -3,403円
通常出荷日8日目在庫品1日目〜8日目8日目8日目〜6日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
形状アングルアングルストレートストレートアングルアングル
シリーズMMCXSMAMMCXMMCXMN
インピーダンス(Ω)50505050その他50
許容電圧(V)AC170-AC170AC170AC500AC500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト