エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

Nコネクタ ケーブル用パネルジャック

通常単価(税別)
3,125円~9,733円
税込単価
3,438円~10,706円
通常出荷日:8日目

【特長】・Nコネクタのパネルジャックです・表面処理:Ni(本体)、Au(中心コンタクト)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

縦

(mm)

横

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
0.085Semi-Flex / 0.085Semi-Rigid
ハンダ
1.2max. at DC〜3GHz
-
17.5
17.5
22.2
1個
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
-
TA-16
25.4
25.4
29.6
1個
1.5D-QEW
圧着
-
TA-16
25.4
25.4
29.6
1個
EM-3D-2E / 3D-2V
締付
-
-
25.4
25.4
46.0
1個
EM-3D-2E / 3D-2V
圧着
-
TA-34、TA-35
25.4
25.4
29.8
1個
3D-2W
締付
-
-
25.4
25.4
44.3
1個
EM-5D-2E / 5D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz(5D-2V フジクラ)
-
25.4
25.4
46.2
1個
EM-5D-2W / 5D-2W / 5D-2WE
締付
-
-
25.4
25.4
46.7
1個
EM-8D-2E / 8D-2V
締付
-
-
25.4
25.4
46.7
1個
EM-10D-2E / 10D-2V
締付
-
-
30.0
30.0
51.3
1個
RG-58/U / RG-58A/U / RG-55/U
締付
-
-
25.4
25.4
46.0
1個
RG-58/U / RG-58A/U
圧着
-
TA-34、TA-35
25.4
25.4
29.8
1個
0.141Semi-Flex / 0.141Semi-Rigid
ハンダ
1.2max. at DC〜6GHz
-
25.4
25.4
22.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,733円
( 10,706円 )
8日目
3,925円
( 4,318円 )
8日目
3,625円
( 3,988円 )
8日目
3,900円
( 4,290円 )
8日目
3,575円
( 3,933円 )
8日目
4,060円
( 4,466円 )
8日目
3,980円
( 4,378円 )
8日目
4,560円
( 5,016円 )
8日目
5,600円
( 6,160円 )
8日目
5,650円
( 6,215円 )
8日目
5,220円
( 5,742円 )
8日目
3,125円
( 3,438円 )
8日目
5,467円
( 6,014円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nコネクタのパネルジャックです
・表面処理:Ni(本体)、Au(中心コンタクト)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ ケーブル用パネルジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nコネクタ ケーブル用パネルジャック
BNC型 ケーブル用パネルジャック
Nコネクタ ケーブル用ストレートジャック
TNCコネクタ ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
Nコネクタ パネル取り付けタイプ 中継用アダプター
MMCXコネクタ ケーブル用ジャック
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,125円-3,333円 -3,233円 -4,167円 -3,775円 -6,900円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズNBNCNTNCNMMCX
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC500AC170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト