エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

N75Ωコネクタ 中継用アダプター

通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円
通常出荷日:8日目

【特長】・N75Ω型中継用アダプターです・本体は黄銅にニッケルメッキ・嵌合部形状はジャック-ジャック型...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのNコネクタと嵌合はできません。

型番:

N-CA-JJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-CA-JJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
N
インピーダンス(Ω)
75
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
表面処理:本体
Ni
電圧定在波比
1.25max. at DC~4GHz
縦(mm)
17
横(mm)
17
奥行(mm)
44.5
結合方式
ネジ
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
ジャック
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
中継用アダプター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N-CA-JJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,380円
( 4,818円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N75Ω型中継用アダプターです
・本体は黄銅にニッケルメッキ
・嵌合部形状はジャック-ジャック型です
・嵌合部をプラグからジャックに変換する用途としても使われます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのNコネクタと嵌合はできません。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N75Ωコネクタ 中継用アダプターの型番N-CA-JJのページです。 型番N-CA-JJに関する仕様情報を記載しております。
N75Ωコネクタ 中継用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N75Ωコネクタ 中継用アダプター
BNC75Ω型 中継用アダプター
N75Ωコネクタ ケーブル用プラグ
N75Ωコネクタ レセプタクル
Fコネクタ 中継用アダプター
N型 中継用L曲がりアダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,380円897円 -5,025円 -4,633円5,800円3,403円
通常出荷日8日目在庫品1日目〜8日目8日目8日目6日目
用途その他-ケーブル接続パネルマウントその他その他
形状ストレート-ストレートストレートストレートアングル
シリーズNBNCNNその他N
インピーダンス(Ω)757575757550
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)-オス(プラグ)メス(ソケット)オス/メス兼用オス/メス兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました