エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

N75Ωコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
5,025円~6,400円
税込単価
5,528円~7,040円
通常出荷日:8日目

【特長】・N75Ω形ストレートプラグです・本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっており...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのNコネクタと嵌合はできません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

奥行

(mm)

最小発注数量
EM-3C-2E / 3C-2V / 3C-2V・S
46.0
1個
EM-5C-2E / 5C-2V
46.0
1個
EM-10C-2E / 10C-2V
51.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,025円
( 5,528円 )
8日目
5,025円
( 5,528円 )
8日目
6,400円
( 7,040円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N75Ω形ストレートプラグです
・本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております
・中心コンタクトは半田タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのNコネクタと嵌合はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N75Ωコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N75Ωコネクタ ケーブル用プラグ
BNC75Ω型 ケーブル用プラグ
N75Ω型-BNC75Ω型 変換コネクタ
N75Ωコネクタ レセプタクル
BNC75Ω型 ケーブル用ジャック
F型プラグ-N75Ω型ジャック 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格5,025円-2,700円 -7,340円4,633円3,600円5,520円
通常出荷日8日目6日目〜8日目8日目8日目8日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウントケーブル接続その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズNBNCその他Nその他その他
インピーダンス(Ω)757575757575
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC500AC150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト