17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

HN型-N型 変換コネクタ

HN型-N型 変換コネクタ
通常単価(税別)
22,271円~24,929円
税込単価
24,498円~27,422円
通常出荷日:8日目

【特長】・HN型とN型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキ/三元メッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

HNJ-NPの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/銀めっき、外部コンタクト:黄銅/三元めっき
嵌合部形状 : プラグ・ジャック

HNJ-NPの寸法図

HNP-NJの外観
中心コンタクト : リン青銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
嵌合部形状 : ジャック・プラグ

HNP-NJの寸法図

型番リスト

表示件数

表面処理:本体

電圧定在波比

奥行

(mm)

表面処理中心コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
CuSnZn
1.25max. at DC~1GHz
45.4
Ag
HN型ジャック
N型プラグ
1個
Ni
1.3max. at DC~3GHz
40.1
Au
HN型プラグ
N型ジャック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,929円
( 27,422円 )
8日目
22,271円
( 24,498円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HN型とN型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキ/三元メッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HN型-N型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HN型-N型 変換コネクタ
HN型-BNC型 変換コネクタ
BNC型-N型 変換コネクタ
7/16型-HN型 変換コネクタ
N型-TNC型 変換コネクタ
N型プラグ-BNC型ジャック 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格22,271円-21,471円2,957円 -27,314円4,533円 -4,700円
通常出荷日8日目8日目6日目〜8日目8日目8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC1500AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト