エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

HN型-BNC型 変換コネクタ

HN型-BNC型 変換コネクタ HNP-BNCJ
通常単価(税別)
21,471円
税込単価
23,618円
通常出荷日:8日目

【特長】・HN型プラグとBNC型ジャックの変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HNP-BNCJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HNP-BNCJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
表面処理:本体
Ni
電圧定在波比
1.3max. at DC~1GHz
縦(mm)
22.0
横(mm)
22.0
奥行(mm)
38.1
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
HN型プラグ
CN2-コネクタ種類
BNC型ジャック
用途詳細
変換コネクタ
-
-

商品情報

製品仕様

HNP-BNCJの外観
中心コンタクト : リン青銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
嵌合部形状 : ジャック・プラグ

HNP-BNCJの寸法図

型番リスト

表示件数
型番
HNP-BNCJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,471円
( 23,618円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HN型プラグとBNC型ジャックの変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HN型-BNC型 変換コネクタの型番HNP-BNCJのページです。 型番HNP-BNCJに関する仕様情報を記載しております。
HN型-BNC型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HN型-BNC型 変換コネクタ
HN型-N型 変換コネクタ
7/16型-HN型 変換コネクタ
BNC型-SMA型 変換コネクタ
BNC型-N型 変換コネクタ
BNC型-TNC型 変換コネクタ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格21,471円22,271円 -27,314円4,000円 -2,957円 -4,633円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目〜8日目
用途その他その他その他その他その他その他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)505050505050
許容電圧(V)AC500AC500AC1500AC335AC500AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました