エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

N75Ω型-BNC75Ω型 変換コネクタ

通常単価(税別)
7,340円
税込単価
8,074円
通常出荷日:8日目

【特長】・N75Ω型とBNC75Ω型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキ・12GHzまで対応...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

縦

(mm)

横

(mm)

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
15.8
15.8
34.8
N型ジャック
BNC型ジャック
1個
オス/メス兼用
15.8
15.8
40.2
N型ジャック
BNC型プラグ
1個
オス/メス兼用
21.4
21.4
33.1
N型プラグ
BNC型ジャック
1個
オス(プラグ)
21.4
21.4
38.5
N型プラグ
BNC型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,340円
( 8,074円 )
8日目
7,340円
( 8,074円 )
8日目
7,340円
( 8,074円 )
8日目
7,340円
( 8,074円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N75Ω型とBNC75Ω型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキ
・12GHzまで対応可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N75Ω型-BNC75Ω型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N75Ω型-BNC75Ω型 変換コネクタ
N75Ω型-F型 変換コネクタ
F型-BNC75Ω型 変換コネクタ
BNC75Ω型-F型 変換コネクタ
F型プラグ-N75Ω型ジャック 変換コネクタ
BNC75Ω型 ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格7,340円6,260円3,600円3,650円5,520円2,700円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目6日目〜
用途その他その他その他その他その他ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他その他BNC
インピーダンス(Ω)757575757575
許容電圧(V)AC500AC150AC500AC500AC150AC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト