エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Nコネクタ パネル取り付けタイプ 中継用アダプター

通常単価(税別)
3,775円~5,100円
税込単価
4,153円~5,610円
通常出荷日:8日目

【特長】・パネル取付タイプのN型中継用アダプターです・嵌合部形状はジャック・ジャックとプラグ・ジャック...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
1.2max. at DC~4GHz、1.3max. at 4~10GHz
44.5
ジャック
1個
オス/メス兼用
1.2max. at DC〜4GHz
42.4
プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,775円
( 4,153円 )
8日目
5,100円
( 5,610円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル取付タイプのN型中継用アダプターです
・嵌合部形状はジャック・ジャックとプラグ・ジャックの2種類をご用意

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ パネル取り付けタイプ 中継用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nコネクタ パネル取り付けタイプ 中継用アダプター
Nコネクタ ワンタッチタイプ 中継用アダプター
Nコネクタ ケーブル用パネルジャック
SMAコネクタ ワンタッチタイプ中継用アダプター
2.92mm Kコネクタ 中継用アダプター パネル取付タイプ
Fコネクタ 中継用アダプター
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格3,775円-5,733円 -3,125円 -4,475円 -16,767円5,800円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
用途パネルマウントその他パネルマウントその他パネルマウントその他
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズNNNSMAその他その他
インピーダンス(Ω)505050505075
許容電圧(V)AC500AC500AC500AC500AC250AC150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト