エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DINレール取付プレート DRPシリーズ

通常単価(税別)
402円~544円
税込単価
442円~598円
通常出荷日:2日目

【特長】・DINレール(35mm)に筐体・基板・部品などを固定する為の取付プレートです・レバーを引きな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

最小発注数量
38
10
93
1個
47
8.5
58.5
1個
47
10
93
1個
65
10
93
1個
90
10
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
2日目
402円
( 442円 )
2日目
433円
( 476円 )
2日目
488円
( 537円 )
2日目
544円
( 598円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DINレール(35mm)に筐体・基板・部品などを固定する為の取付プレートです
・レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付プレート DRPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール取付プレート DRPシリーズ
DINレール取付足 DRFシリーズ
【クリーン洗浄品】DINレール
DINレール(KBRシリーズ)
【クリーン洗浄品】レール用ナット
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用レール
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業ミスミ興和化成ミスミミスミ
通常価格402円-221円 --6,467円 ---
通常出荷日2日目2日目3日目1日目3日目3日目〜
レール種類DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレールDINレールセンサレール用アクセサリマイクロフォトセンサ用レール
材質樹脂樹脂A6063S-T5アルミSWRM10SPCC
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
色/表面処理詳細オフホワイト/シボ(ベース、レバー)、無処理(圧縮スプリング)-----
材質詳細PC/ABS(UL94V-0主成分)(ベース、レバー)、ステンレスSUS304(圧縮スプリング)ポリプロピレン(取付足)、鉄(取付ビス)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト