エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    SHVプラグ両端付RG-58A/Uケーブル

    通常単価(税別)
    6,320円
    税込単価
    6,952円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・SHVコネクタ付同軸ケーブルです・特性インピーダンス:50Ω

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    SHVP1WRG58
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SHVP1WRG58の仕様・寸法情報

    ケーブル種類
    RG58AU
    コネクタ1(CN1)
    SHV プラグ(ストレート)
    コネクタ2(CN2)
    SHV プラグ(ストレート)
    ケーブル長(m)
    1
    ケーブル色
    黒
    仕様
    両端チューブ付

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHVP1WRG58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,320円
    ( 6,952円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SHVコネクタ付同軸ケーブルです
    ・特性インピーダンス:50Ω

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SHVプラグ両端付RG-58A/Uケーブルの型番SHVP1WRG58のページです。 型番SHVP1WRG58に関する仕様情報を記載しております。
    SHVプラグ両端付RG-58A/Uケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SHVプラグ両端付RG-58A/Uケーブル
    MHVプラグ両端付RG-58A/Uケーブル
    HNプラグ両端付RG-8/Uケーブル
    SMA⇔U.FL変換同軸ケーブル
    SMA⇔MHF変換同軸ケーブル
    SMAプラグ両端付同軸ケーブル
    メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
    通常価格6,320円9,029円13,429円3,225円 -4,133円 -5,180円 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ケーブル種類RG58AURG58AUその他その他その他-
    コネクタ1(CN1)SHV プラグ(ストレート)MHV プラグ(ストレート)HN プラグ(ストレート)SMA バルクヘッドジャックSMA バルクヘッドジャックSMA プラグ(ストレート)
    コネクタ2(CN2)SHV プラグ(ストレート)MHV プラグ(ストレート)HN プラグ(ストレート)U.FL プラグ(アングル)MHF プラグ(アングル)SMA プラグ(ストレート)
    ケーブル長(m)111---
    ケーブル色黒黒黒灰黒黒
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました