エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

NXTコネクタ用防水キャップ

通常単価(税別)
3,950円
税込単価
4,345円
通常出荷日:8日目

NXTコネクタの防水キャップです。嵌合時はIPX7の防水性があります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NXTP-WCAP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NXTP-WCAPの仕様・寸法情報

適合コネクタ
同軸コネクタ
チェーン・ワイヤ
なし
材質
金属
色
その他
保護機能(耐環境性)
防水性
代表規格
ROHS
表面処理
CuSnZn
適用詳細
NXTコネクタ用
材質詳細
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NXTP-WCAP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950円
( 4,345円 )
8日目

詳細情報

基本情報

NXTコネクタの防水キャップです。嵌合時はIPX7の防水性があります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXTコネクタ用防水キャップの型番NXTP-WCAPのページです。 型番NXTP-WCAPに関する仕様情報を記載しております。
NXTコネクタ用防水キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXTコネクタ用防水キャップ
MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
MSコネクタ用防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)
R04シリーズコネクタ用 防水キャップ
PRC05シリーズコネクタ用 防塵キャップ
PRC04シリーズコネクタ用 防塵キャップ
メーカートーコネミスミミスミ多治見無線電機多治見無線電機多治見無線電機
通常価格3,950円818円 -488円 -671円 -83円433円 -
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合コネクタ同軸コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ
チェーン・ワイヤなしありありありなしなし
材質金属ゴムゴム金属樹脂樹脂
色その他黒黒その他その他その他
保護機能(耐環境性)防水性防水性防水性防水性その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました