エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SMAジャック用キャップ

通常単価(税別)
700円
税込単価
770円
通常出荷日:8日目

SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMA-Cポリキャップ(LOT100)
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SMA-Cポリキャップ(LOT100)の仕様・寸法情報

適合コネクタ
同軸コネクタ
チェーン・ワイヤ
なし
材質
樹脂
色
半透明
代表規格
ROHS
適用詳細
SMAジャック用
材質詳細
ポリエチレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SMA-Cポリキャップ(LOT100)
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700円
( 770円 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAジャック用キャップの型番SMA-Cポリキャップ(LOT100)のページです。 型番SMA-Cポリキャップ(LOT100)に関する仕様情報を記載しております。
SMAジャック用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAジャック用キャップ
BNC型ジャック用キャップ
7/16型ジャック用キャップ
4.3/10型ジャック用キャップ
MQ型ジャック用キャップ 常温チューブ付
F型レセプタクル用キャップ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格700円300円3,500円 -3,000円 -4,475円3,500円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
適合コネクタ同軸コネクタ同軸コネクタ同軸コネクタ同軸コネクタ同軸コネクタ同軸コネクタ
チェーン・ワイヤなしなし--なしあり
材質樹脂樹脂金属金属金属金属
色半透明半透明その他その他その他その他
代表規格ROHSROHSROHSROHSROHSROHS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました