エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

PE被覆ケーブル用フレア工具

通常単価(税別)
6,025円
税込単価
6,628円
通常出荷日:8日目

PE被覆ケーブルに対してのクランプの挿入を補助するものです。ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

対応ケーブル

最小発注数量
EM-5D-FB
1個
5D-SFAE
1個
8D-FBE/EM-8D-FB
1個
8D-SFAE
1個
10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,025円
( 6,628円 )
8日目
6,025円
( 6,628円 )
8日目
6,025円
( 6,628円 )
8日目
6,025円
( 6,628円 )
8日目
6,025円
( 6,628円 )
8日目

詳細情報

基本情報

PE被覆ケーブルに対してのクランプの挿入を補助するものです。
ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE被覆ケーブル用フレア工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE被覆ケーブル用フレア工具
Nコネクタ レセプタクル用フード 防水
Nパネル用パッキン 防水
7/16型無反射終端器 防水
2.92mm Kコネクタ無反射終端器
F型無反射終端器 防水
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格6,025円4,050円1,500円8,243円 -31,300円4,800円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他フードその他その他その他その他
材質ステンレス黄銅NBRリン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)ベリリウム銅(中心コンタクト)、ステンレス(外部コンタクト)黄銅
種類詳細フレア工具レセプタクル用フードNパネル用パッキン無反射終端器無反射終端器無反射終端器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト