エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

同軸コネクタ用圧着工具

通常単価(税別)
14,773円~42,137円
税込単価
16,250円~46,351円
通常出荷日:8日目

同軸コネクタ用圧着工具です。【特長】<P-741>・BNC75Ωタイプの、BPで始まる製品の取り付けに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイスサイズ

最小発注数量
A:5.7、B:7.6、C:1.50 六角
1個
A:1.69、B:8.23、C:2.54 六角
1個
A:2.15、B:10.9、C:2.54 六角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,773円
( 16,250円 )
8日目
40,383円
( 44,421円 )
8日目
42,137円
( 46,351円 )
8日目

詳細情報

基本情報

同軸コネクタ用圧着工具です。
【特長】
<P-741>
・BNC75Ωタイプの、BPで始まる製品の取り付けに使用します
<TA-12S>
・主に3.5D系のケーブルへの取り付けの際に使用します
<TA-24S>
・5D-FB、5D-FB-LITE、5D-SFA、5D-SFA-LITEケーブルへの取り付けで使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸コネクタ用圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸コネクタ用圧着工具
PE被覆ケーブル用フレア工具
Nコネクタ レセプタクル用フード 防水
NXTコネクタ無反射終端器 防水
S型コネクタ無反射終端器 防水
2.92mm Kコネクタ無反射終端器
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格14,773円-6,025円4,050円6,060円6,160円 -31,300円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他その他フードその他その他その他
種類詳細同軸コネクタ用圧着工具フレア工具レセプタクル用フード無反射終端器無反射終端器無反射終端器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト