エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

EIA7/8フランジコネクタ部品セット

通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円
通常出荷日:8日目

EIA7/8(フランジコネクタ)のソケットコンタクト、Oリング、六角ボルトの部品セットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

COUPLING ELEMENT(EIA7/8)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

COUPLING ELEMENT(EIA7/8)の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
リン青銅
表面処理
Ag
種類詳細
部品セット
タイプ
防水
セット内容
ソケットコンタクト、Oリング、六角ボルト、スプリングワッシャー、六角ナット
特性インピーダンス(Ω)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
COUPLING ELEMENT(EIA7/8)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300円
( 4,730円 )
8日目

詳細情報

基本情報

EIA7/8(フランジコネクタ)のソケットコンタクト、Oリング、六角ボルトの部品セットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIA7/8フランジコネクタ部品セットの型番COUPLING ELEMENT(EIA7/8)のページです。 型番COUPLING ELEMENT(EIA7/8)に関する仕様情報を記載しております。
EIA7/8フランジコネクタ部品セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIA7/8フランジコネクタ部品セット
Nコネクタ レセプタクル用フード 防水
Nパネル用パッキン 防水
SMP/SMPM離脱治具
F型無反射終端器 防水
4.3/10型無反射終端器 ヒートシンク付高電力タイプ 防水
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格4,300円4,050円1,500円6,671円4,800円7,333円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類その他フードその他その他その他その他
材質リン青銅黄銅NBRステンレス黄銅リン青銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
表面処理AgAg-Pa--
種類詳細部品セットレセプタクル用フードNパネル用パッキンSMP/SMPM離脱治具無反射終端器無反射終端器
タイプ防水防水防水-防水防水、ヒートシンク付高電力タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました